Segnacavi - UC-WMT (10X4) OG CUS - 0824796

Segnacavi, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, dimensioni campo di siglatura: 10 x 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 48

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-WMT... offre segnacavi per la siglatura di conduttori con gli anelli di siglatura del sistema PATG/PATO ...
  • Per semplificare il montaggio, i cartellini a stecca sono disposti sui materiali UniCard in modo da poter essere facilmente staccati
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
  • I nastri a innesto siglati vengono semplicemente inseriti negli occhielli. In questo modo la siglatura è protetta dallo sporco
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0824796
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8127 -
Pagina catalogo Pagina 176 (C_5_2013)
GTIN 4046356361293
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,700 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback