Segnacavi - UC-WMT (10X4) RD CUS - 0824790

Segnacavi, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6-7 mm, dimensioni campo di siglatura: 10 x 4 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-WMT... offre segnacavi per la siglatura di conduttori con gli anelli di siglatura del sistema PATG/PATO ...
  • Per semplificare il montaggio, i cartellini a stecca sono disposti sui materiali UniCard in modo da poter essere facilmente staccati
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • I nastri a innesto siglati vengono semplicemente inseriti negli occhielli. In questo modo la siglatura è protetta dallo sporco
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0824790
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8127 -
Pagina catalogo Pagina 176 (C_5_2013)
GTIN 4046356361231
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,700 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi