Segnaconduttori - UC-WMC 7,5 (23X8) RD CUS - 0824764

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom: o, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 5 ... 7,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 23 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 6

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-WMC... offre segnacavi per la siglatura imperdibile di conduttori della linea di comando fino a quelli delle canaline di dimensioni superiori
  • Montaggio mediante inserimento ad aggancio anche con cablaggio già eseguito
  • Montaggio con una mano
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Le due superfici di siglatura sono sempre ben leggibili
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
  • I segnacavi permettono la siglatura su più righe
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0824764
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8127 -
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 169 (C_5_2013)
GTIN 4046356360975
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,700 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi