Segnaconduttori - UC-WMC 4,4 (30X5,5) OG CUS - 0824758

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 2,8 - 4,4 mm, dimensioni campo di siglatura: 30 mm x 5,5 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-WMC... offre segnacavi per la siglatura imperdibile di conduttori della linea di comando fino a quelli delle canaline di dimensioni superiori
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0824758
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8127 -
Pagina catalogo Pagina 167 (C_5_2013)
GTIN 4046356360913
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,700 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi