Targhetta in plastica - UC-EMLP (11X9) CUS - 0824547

Targhetta in plastica, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 11 x 9 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Tutti i cartellini autoadesivi per apparecchiature US-EMLP... sono disponibili anche con siglatura custom
  • Autoadesivi con elevata adesività
  • L'ampio range delle temperature di impiego consente l'utilizzo dei cartellini sia nel quadro elettrico che in campo
  • Ampio range di temperatura
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0824547
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8147 -
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 178 (C_5_2019)
GTIN 4046356356633
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,750 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi