Segnamorsetti - TMT 4 R OG CUS - 0824479

La figura illustra l’articolo TMT 4 R YE

Segnamorsetti, ordinabile: su righe, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,35 x 4,15 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma TMT offre segnacavi per tutti i prodotti con scanalatura portacartellini alta e piatta
  • I cartellini in formato rotolo sono siglabili in modo rapido ed economico con le stampanti THERMOMARK
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi TMT singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Le strisce di siglatura perforate possono essere separate e montate con facilità usando l'utensile in dotazione
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0824479
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8111 -
Pagina catalogo Pagina 94 (C_5_2013)
GTIN 4046356354851
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,990 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi