Nastro Zack per contattori - SS-ZB YE CUS - 0824471

La figura illustra la versione SS-ZB e SS-ZB 17,5 SO/CMS, nel colore bianco

Nastro Zack per contattori, ordinabile: a righe, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 20 mm, dimensioni campo di siglatura: 20 mm x 8 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0824471
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8112 -
GTIN 4046356355223
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,244 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi