Segnacartellini per contattori - SS-3R 20X7 WH CUS - 0824467

La figura illustra la versione SS-3R 20X7 WH

Segnacartellini per contattori, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, per morsetti con spessore: 20 mm, dimensioni campo di siglatura: 20 x 7 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0824467
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8143 -
GTIN 4046356355186
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,600 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi