Materiale di incisione - GPE 27X 8 WH/R CUS - 0824421

Materiale di incisione, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 27 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 66

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Possibilità di incisione con P1 ENGRAVING UNIT
  • Facilmente siglabile con il CMS‑P1‑PLOTTER
  • Materiale a due strati
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi GPE... singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • La pellicola adesiva impiegata garantisce un'elevata adesività anche su superfici difficili
  • La scheda è formata da cartellini singoli preconfezionati e autoadesivi
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0824421
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8145 -
Pagina catalogo Pagina 294 (C_5_2013)
GTIN 4046356352918
Peso per pezzo (confezione esclusa) 21,500 g
Numero tariffa doganale 39203000
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi