Etichetta - EML (90X5)R CUS - 0824346

Etichetta, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 90 x 5 mm

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I codificatori di dispositivo autoadesivi EML ... si adattano per la siglatura di diversi dispositivi nel settore della produzione di controllori, impianti e quadri elettrici.
  • Per la configurazione individuale è disponibile un gran numero di cartellini di dimensioni e colori diversi
  • In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.
  • I materiali EML ... sono in elenco UL
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EM ... singolarmente secondo le vostre indicazioni
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0824346
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8141 -
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 272 (C_5_2013)
GTIN 4046356352109
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,990 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback