Foglio con etichette DIN-A4 - BMKL 27X 8 SR CUS - 0824253

La figura illustra una versione dell’articolo

Foglio con etichette DIN-A4, ordinabile: ad archi, color argento, siglatura custom, Tipo di montaggio: colla, Dimensioni campo di siglatura: 27 x 8 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Queste etichette sono state sviluppate appositamente per stampante laser
  • Per una configurazione individuale delle etichette, sono disponibili i fogli SKU... senza marcatura
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi BMKL... singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Possibilità di siglatura con tutte le comuni stampanti laser
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0824253
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8144 -
Pagina catalogo Pagina 292 (C_5_2013)
GTIN 4046356351287
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,000 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi