Cartellino ad innesto - UC-EM (17,5X8) - 0823766

Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Dimensioni campo di siglatura: 17,5 x 8 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-EM... offre cartellini per apparecchiature e soluzioni di interfacciamento di diversi produttori
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
  • L'ampio range delle temperature di impiego consente l'utilizzo dei cartellini sia nel quadro elettrico che in campo
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0823766
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2417 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 309 (C_3_2017)
GTIN 4046356341714
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,730 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi