Segnaconduttori - UC-WMC 7,5 (30X8) RD - 0820963

Segnaconduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 5 ... 7,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 30 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 6

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-WMC... offre segnacavi per la siglatura imperdibile di conduttori della linea di comando fino a quelli delle canaline di dimensioni superiori
  • Montaggio con una mano
  • Montaggio mediante inserimento ad aggancio anche con cablaggio già eseguito
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Le due superfici di siglatura sono sempre ben leggibili
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
  • I segnacavi permettono la siglatura su più righe

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0820963
Pezzi/conf. 5 PZ
Sales key BG2217 -
Quantità di ordinazione minima 5 PZ
Pagina catalogo Pagina 197 (C_3_2019)
GTIN 4046356290562
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,200 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback