Targhetta in plastica - EMLP (27X12,5)R SR - 0819521

La figura mostra un articolo simile

Targhetta in plastica, Rotolo, color argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 27 x 12,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Siglatura rapida ed economica con le stampanti THERMOMARK...
  • Estetica di elevata qualità
  • Elevata resistenza contro gli influssi chimici e meccanici
  • I cartellini autoadesivi EMLP... sono simili a quelli incisi
  • Impiego prevalente per la siglatura di apparecchiature, pulsanti e componenti elettrici

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0819521
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2411 -
Pagina catalogo Pagina 333 (C_3_2017)
GTIN 4046356160735
Peso per pezzo (confezione esclusa) 164,800 g
Numero tariffa doganale 39269092
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi