Segnaconduttori - UC-WMC 4,4 (15X5,5) BU - 0818849

Segnaconduttori, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 2,8 ... 4,4 mm, dimensioni campo di siglatura: 15 mm x 5,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 15

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-WMC... offre segnacavi per la siglatura imperdibile di conduttori della linea di comando fino a quelli delle canaline di dimensioni superiori
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0818849
Pezzi/conf. 8 PZ
Sales key BG2217 -
Quantità di ordinazione minima 8 PZ
Pagina catalogo Pagina 196 (C_3_2019)
GTIN 4046356135214
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,500 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback