Segnamorsetti - UC-TMF 10 OG - 0818674

Segnamorsetti, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 9,6 x 5,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 48

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • La gamma UniCard UC-TMF... offre segnacavi per prodotti con scanalatura portacartellini alta e piatta

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0818674
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key BG2117 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 121 (C_3_2017)
GTIN 4046356136341
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,100 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi