Cartellino a stecca - EMT (15X4)R BU - 0817332

Cartellino a stecca, Rotolo, blu, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 - 50 mm, dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Siglabile con THERMOMARK... materiale in rotolo
  • Per la siglatura con la stampante laser sono disponibili i fogli PABL ...
  • Grazie allo speciale profilo, i cartellini a stecca EMT ... restano saldamente fissati all'anello dopo l'inserimento
  • Cartellini a stecca EMT ... per la siglatura di guaine di marcatura diverse

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0817332
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2211 -
Pagina catalogo Pagina 236 (C_3_2017)
GTIN 4046356123426
Peso per pezzo (confezione esclusa) 460,700 g
Numero tariffa doganale 39269092
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi