Segnacavi - WMTB (35X15)R - 0817316

Segnacavi, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavi: 6 ... 136 mm, diametro cavo: ≥ 6 mm, dimensioni campo di siglatura: 35 x 15 mm, Numero dei cartellini singoli: 1700

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La marcatura del conduttore WMTB ... identifica e raggruppa conduttori in ambienti interni
  • Il serracavi WT ... viene fissato entrambi gli occhielli di fissaggio del cartellino
  • Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di PHOENIX CONTACT
  • In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi WMTB ... singolarmente secondo le vostre indicazioni

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0817316
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG2311 -
Pagina catalogo Pagina 231 (C_3_2019)
GTIN 4046356125741
Peso per pezzo (confezione esclusa) 659,800 g
Numero tariffa doganale 39191080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi