Etichetta - EML (25,4X12,7)R YE - 0816838

Etichetta, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 25,4 x 12,7 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Per una configurazione individuale è disponibile un'ampia scelta di dimensioni e colori diversi
  • Tipo di carattere esatto ed elevata adesività
  • Grazie all'uso di pregiati nastri a colori, la siglatura è resistente ai solventi e può essere adottata anche in condizioni industriali critiche
  • I materiali EML... sono in elenco UL
  • Una confezione speciale protegge i rotoli parzialmente utilizzati dalle impurità in ambiente industriale
  • I codificatori di dispositivo autoadesivi EML...sono stati sviluppati per la siglatura di diverse apparecchiature nel settore della produzione di controllori, impianti e quadri elettrici

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0816838
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2411 -
Pagina catalogo Pagina 329 (C_3_2017)
GTIN 4046356107709
Peso per pezzo (confezione esclusa) 331,800 g
Numero tariffa doganale 39269092
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi