Segnamorsetti - TMT 4 R RD - 0816362

La figura mostra la vers. TMT 8 R

Segnamorsetti, Rotolo, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforato, tipo di montaggio: fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,35 x 4,15 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma TMT offre segnacavi per tutti i prodotti con scanalatura portacartellini alta e piatta
  • Le strisce di siglatura perforate possono essere separate e montate con facilità usando l'utensile in dotazione
  • I cartellini in formato rotolo sono siglabili in modo rapido ed economico con le stampanti THERMOMARK
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi TMT singolarmente secondo le vostre indicazioni

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0816362
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2111 -
Pagina catalogo Pagina 94 (C_5_2013)
GTIN 4046356106344
Peso per pezzo (confezione esclusa) 540,000 g
Numero tariffa doganale 39269092
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi