Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM - 0814681

Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: alluminio, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: alluminio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0814681
Pezzi/conf. 5 PZ
Sales key BG4245 -
Quantità di ordinazione minima 5 PZ
Pagina catalogo Pagina 528 (C_3_2019)
GTIN 4017918982508
Peso per pezzo (confezione esclusa) 532,500 g
Numero tariffa doganale 76042990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi