Nastro Zack piatto - ZBF10:UNBEDRUCKT - 0809997

Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Il sistema di nastro Zack ZBF con scanalatura portacartellini piatta permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi per nastro Zack singolarmente secondo le vostre indicazioni

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0809997
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key BG2112 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 129 (C_3_2019)
GTIN 4017918602734
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,627 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback