Nastro Zack piatto - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671

Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 491 ...500, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 5,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Il sistema di nastro Zack ZBF con scanalatura portacartellini piatta permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici
  • Su richiesta sono disponibili passi diversi
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi per nastro Zack singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
  • Le strisce di siglatura in bianco possono essere siglate singolarmente mediante plotter oppure manualmente

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0808671
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key BG2122 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 127 (C_3_2019)
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,570 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback