Foglio con etichette DIN-A4 - BMKL 26,8X6,8 WH - 0807106

Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 26,8 x 6,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 228

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Per una configurazione individuale delle etichette, sono disponibili i fogli SKU... senza marcatura
  • Queste etichette sono state sviluppate appositamente per stampante laser
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi BMKL... singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Il file materiali può essere scaricato per il software CLIP PROJECT alla voce Download - "Software update - Marking".
  • Possibilità di siglatura con tutte le comuni stampanti laser

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0807106
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key BG2414 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 344 (C_3_2019)
GTIN 4017918157968
Peso per pezzo (confezione esclusa) 14,270 g
Numero tariffa doganale 39191080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi