Materiale di incisione - GPE 60X12 SR/R - 0806631

Materiale di incisione, Scheda, color argento, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 60 x 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 21

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Facilmente siglabile con il CMS‑P1‑PLOTTER
  • Possibilità di incisione con P1 ENGRAVING UNIT
  • La pellicola adesiva impiegata garantisce un'elevata adesività anche su superfici difficili
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi GPE... singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Materiale a due strati
  • La scheda è formata da cartellini singoli preconfezionati e autoadesivi

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0806631
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key BG2415 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 346 (C_3_2019)
GTIN 4017918145040
Peso per pezzo (confezione esclusa) 17,000 g
Numero tariffa doganale 39203000
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback