Etichetta - EML (15X6)RL YE - 0804548

Etichetta, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 15 x 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 10000

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I codificatori di dispositivo autoadesivi EML ... si adattano per la siglatura di diversi dispositivi nel settore della produzione di controllori, impianti e quadri elettrici.
  • Per la configurazione individuale è disponibile un gran numero di cartellini di dimensioni e colori diversi
  • In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.
  • I materiali EML ... sono in elenco UL
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EM ... singolarmente secondo le vostre indicazioni

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0804548
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG2411 -
Pagina catalogo Pagina 327 (C_3_2019)
GTIN 4055626408804
Peso per pezzo (confezione esclusa) 180,000 g
Numero tariffa doganale 39269097

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback