Tubo termoretraibile - WMS-2 HF 9,5 (EX16)R BU - 0804525

Tubo termoretraibile, Rotolo, blu, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: senza siglatura, con taglio, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 4,8-9,5 mm, dimensioni campo di siglatura: continuo x 16 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina
  • Le guaine termoretrattili offrono inoltre isolamento elettrico e protezione meccanica del conduttore
  • Fino a quattro cartellini per tubo sono separati l'uno dall'altro mediante perforazione

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0804525
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2216 -
Pagina catalogo Pagina 230 (C_3_2017)
GTIN 4055626404110
Peso per pezzo (confezione esclusa) 443,300 g
Numero tariffa doganale 39173200
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi