Segnacavi - UC-WMTBA (29X8)/LB BU - 0804466

La figura illustra una versione dell’articolo

Segnacavi, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4 mm, dimensioni campo di siglatura: 29 x 8 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0804466
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key BG2317 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
GTIN 4055626348780
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,570 g
Numero tariffa doganale 39269097

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi