Targhetta in plastica - US-EMLP (27X8) RD - 0804447

La foto mostra la versione US-EMLP (20x9)

Targhetta in plastica, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 27 x 8 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • I cartellini in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, rapido ed economico con THERMOMARK CARD
  • La gamma UniSheet US-EMLP... offre cartellini autoadesivi per apparecchiature con un'elevata adesività
  • I cartellini premarcati possono essere separati e montati con facilità
  • Le schede offrono spazio per la scrittura

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0804447
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key BG2419 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 318 (C_3_2017)
GTIN 4055626326917
Peso per pezzo (confezione esclusa) 18,400 g
Numero tariffa doganale 39199080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi