Scheda di siglatura - SK 5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804280

Scheda di siglatura, Scheda, bianco, siglato, longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...(99)100, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 5,08 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,08 x 2,8 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • I segnacavi in formato scheda possono essere siglati facilmente con stampanti laser standard
  • I cartellini in formato rotolo sono siglabili in modo rapido ed economico con le stampanti THERMOMARK
  • La gamma SK permette di siglare con strisce di siglatura autoadesive i prodotti che non dispongono di una scanalatura portacartellini
  • Ideale per la siglatura di connettori COMBICON
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla i segnacavi SK singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • La gamma SK permette di siglare con strisce di siglatura autoadesive i prodotti che non dispongono di una scanalatura portacartellini

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0804280
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key BG2123 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 149 (C_3_2019)
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,865 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi