Etichetta, altamente flessibile - EMLF (108XE)R OG - 0804199

Etichetta, altamente flessibile, Rotolo, arancione, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 108 x 48000 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLF... singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Aspetto di elevata qualità
  • Resistenza all'esterno in un range di temperatura da -50 °C a 90 °C fino a otto anni
  • Resistenza all'esterno in un range di temperatura da -50 °C a 90 °C fino a otto anni

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0804199
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2411 -
Pagina catalogo Pagina 336 (C_3_2017)
GTIN 4055626234724
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.223,000 g
Numero tariffa doganale 39199080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi