Presa - EO-AB/UT/LED/F - 0804157

Presa, Piano d'inserimento tipo AB 15A, Connessione a vite, per Stati Uniti e altri paesi, con spia luminosa, fusibile integrato, grigio, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, 125 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0804157
Pezzi/conf. 5 PZ
Sales key BG4613 -
Quantità di ordinazione minima 5 PZ
Pagina catalogo Pagina 563 (C_3_2019)
GTIN 4055626226804
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,990 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi