Presa doppia - EO-L/UT/SH/LED/DUO - 0804130

Presa doppia, Piano d'inserimento tipo L, Connessione a vite, per Italia e altri paesi, con protezione da contatto estesa / copertura, spia luminosa, grigio, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0804130
Pezzi/conf. 2 PZ
Sales key BG461C -
Quantità di ordinazione minima 2 PZ
Pagina catalogo Pagina 564 (C_3_2019)
GTIN 4055626226620
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,990 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi