Presa - EO-K/UT/LED/GN - 0804116

Presa, Piano d'inserimento tipo K, Connessione a vite, per Danimarca e altri paesi, con spia luminosa, verde, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0804116
Pezzi/conf. 5 STK
Sales key BG461B -
Quantità di ordinazione minima 5 STK
Pagina catalogo Pagina 611 (C_3_2017)
GTIN 4055626226491
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,990 g

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi