Presa - EO-J/UT/LED/GN - 0804102

Presa, Piano d'inserimento tipo J, Connessione a vite, con spia luminosa, per Svizzera e altri paesi, verde, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0804102
Pezzi/conf. 5 PZ
Sales key BG461A -
Quantità di ordinazione minima 5 PZ
Pagina catalogo Pagina 567 (C_3_2019)
GTIN 4055626226378
Peso per pezzo (confezione esclusa) 74,400 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi