Розетка - EO-D/UT/F - 0804005

Розетка, Тип: D, Винтовые зажимы, для Индии / Африки и других стран, встроенный предохранитель, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0804005
Pezzi/conf. 5 PZ
Sales key BG4616 -
Quantità di ordinazione minima 5 PZ
Pagina catalogo Pagina 563 (C_3_2019)
GTIN 4055626224688
Peso per pezzo (confezione esclusa) 80,500 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi