Tubo termoretraibile - WMS-2 HF 3,2 (EX5)R - 0803994

Tubo termoretraibile, Rotolo, bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: senza siglatura, con taglio, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 1,5 - 3,2 mm, dimensioni campo di siglatura: continuo x 5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0803994
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG2216 -
Pagina catalogo Pagina 230 (C_3_2017)
GTIN 4055626225173
Peso per pezzo (confezione esclusa) 263,500 g
Numero tariffa doganale 39173200
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi