Scheda di siglatura - SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT - 0803922

Scheda di siglatura, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 210 mm, dimensioni campo di siglatura: 186 x 5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi TMT singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • La gamma SK permette di siglare con strisce di siglatura autoadesive i prodotti che non dispongono di una scanalatura portacartellini
  • La gamma SK permette di siglare con strisce di siglatura autoadesive i prodotti che non dispongono di una scanalatura portacartellini
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi TMT singolarmente secondo le vostre indicazioni

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0803922
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2114 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 159 (C_3_2017)
GTIN 4017918007812
Peso per pezzo (confezione esclusa) 15,260 g
Numero tariffa doganale 39199080
Paese di origine BE (Belgio)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi