Cartellino a stecca - EMT (EX14)R TQ - 0803462

Cartellino a stecca, per la siglatura di controllori Siemens S7-400, Rotolo, turchese, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 14 x 30000 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Cartellino a innesto per portacartellini
  • Grazie all'uso di pregiati nastri a colori, la siglatura è resistente ai solventi e può essere adottata anche in condizioni industriali critiche
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni
  • Per la siglatura di controllori e moduli di altri produttori sono disponibili i cartellini a nastro EMT con dimensioni diverse

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0803462
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG2411 -
Pagina catalogo Pagina 345 (C_3_2017)
GTIN 4055626073415
Peso per pezzo (confezione esclusa) 99,990 g
Numero tariffa doganale 39269092
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi