Nastro Zack - ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H - 0803449

Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 6 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Il sistema di nastro Zack ZB permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici con scanalatura portacartellini alta

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0803449
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key BG2122 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 46 (C_1_2019)
GTIN 4055626072197
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,600 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi