Targhetta in plastica - EMLP (EX30)R RD - 0803436

Targhetta in plastica, Rotolo, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 20000 x 30 mm, Numero dei cartellini singoli: 1

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • I marcatori autoadesivi EMLP (Ex...)R ... sono particolarmente adatti per la marcatura di interruttori automatici e coperchi delle custodie nei sistemi di collegamento interni
  • I cartellini sono equivalenti a quelli incisi e hanno un aspetto di alta qualità.
  • Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di PHOENIX CONTACT
  • Le unità di taglio delle stampanti a trasferimento termico consentono un taglio preciso alla lunghezza desiderata, garantendo una marcatura rapida e pulita del dispositivo.
  • In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0803436
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG2411 -
Pagina catalogo Pagina 330 (C_3_2019)
GTIN 4055626057200
Peso per pezzo (confezione esclusa) 481,100 g
Numero tariffa doganale 39199080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi