Segnacavi - WML-RFID/HF 14 (25X19)R - 0803386

Etichetta segnacavi con transponder RFID-HF, rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, montaggio: incollante, diametro cavi: min 9 mm, diametro cavi: max 14 mm, dimensioni campo di siglatura: 25 x 19 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0803386
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2311 -
Pagina catalogo Pagina 225 (C_3_2017)
GTIN 4055626047751
Peso per pezzo (confezione esclusa) 499,000 g
Numero tariffa doganale 85235200
Paese di origine SE (Svezia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi