Codificatore di dispositivi - UC-EMSP (50X15) RD - 0803135

Codificatore di dispositivi, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: Viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 50 x 15 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-EMSP... offre cartellini per il fissaggio con viti o rivetti
  • L'ampio range delle temperature di impiego consente l'utilizzo dei cartellini sia nel quadro elettrico che in campo
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0803135
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2417 -
Quantità di ordinazione minima 960 STK
Pagina catalogo Pagina 306 (C_3_2017)
GTIN 4046356976602
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,940 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi