Cartellino a stecca - PMP-RFID/UHF (90X38) OG - 0803048

Cartellino a stecca, con transponder RFID UHF integrato, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 90 x 38 mm, Numero dei cartellini singoli: 1

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma di prodotti per siglatura di impianti PMP-RFID ... offre cartellini per il montaggio nelle cornici cartellini CARRIER-PMP... esistenti
  • Il transponder integrato RFID-UHF può essere descritto con informazioni aggiuntive
  • L'ampio range delle temperature di impiego consente l'utilizzo dei cartellini sia nel quadro elettrico che in campo
  • I segnacavi sono inseriti in una cornice e sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK CLED
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0803048
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key BG2617 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 359 (C_3_2019)
GTIN 4046356933438
Peso per pezzo (confezione esclusa) 23,110 g
Numero tariffa doganale 85235200
Paese di origine SE (Svezia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi