Cartellino ad innesto - UCT-PMP (90X38) CUS - 0803040

Cartellino ad innesto, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 90 x 38 mm, Numero dei cartellini singoli: 1

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • L'ampio range delle temperature di impiego consente l'utilizzo dei cartellini sia nel quadro elettrico che in campo
  • Le schede offrono spazio per la scrittura

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0803040
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8141 -
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 287 (NTK_2014)
GTIN 4046356908078
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,990 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi