Cartellino ad innesto - UCT-PMP (90X38) - 0803039

Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 90 x 38 mm, Numero dei cartellini singoli: 1

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Il cartellino di siglatura per impianti UCT-PMP (90x38) può essere montato facilmente e, all'occorrenza, staccato
  • L'ampio range delle temperature di impiego consente l'utilizzo dei cartellini sia nel quadro elettrico che in campo
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini singolarmente secondo le vostre indicazioni

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0803039
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key BG2617 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 287 (NTK_2014)
GTIN 4046356908061
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,300 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback