Codificatore di dispositivi - US-EMSP (90X60) BU - 0803038

La foto mostra la versione US-EMSP (75,6x54)

Codificatore di dispositivi, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 90 x 60 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma UniSheet US-EMSP... offre cartellini per il fissaggio con viti o rivetti
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniSheet singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • I cartellini premarcati possono essere separati e montati con facilità
  • I cartellini premarcati possono essere separati e montati con facilità
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
  • Le schede offrono spazio per la scrittura

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0803038
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key BG2419 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 319 (C_3_2019)
GTIN 4046356906210
Peso per pezzo (confezione esclusa) 14,840 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback