Etichetta - EML (18X7)RL YE CUS - 0802734

La figura illustra la variante di prodotto EML (20X8)R YE

Etichetta, ordinabile: su righe, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 18 x 7 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Per una configurazione individuale è disponibile un'ampia scelta di dimensioni e colori diversi
  • Grazie all'uso di pregiati nastri a colori, la siglatura è resistente ai solventi e può essere adottata anche in condizioni industriali critiche
  • Tipo di carattere esatto ed elevata adesività
  • I materiali EML... sono in elenco UL
  • Una confezione speciale protegge i rotoli parzialmente utilizzati dalle impurità in ambiente industriale
  • I codificatori di dispositivo autoadesivi EML...sono stati sviluppati per la siglatura di diverse apparecchiature nel settore della produzione di controllori, impianti e quadri elettrici
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0802734
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8141 -
Pagina catalogo Pagina 273 (C_5_2013)
GTIN 4046356845878
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,990 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi