Targhetta in plastica con foro - EMLP 30 (45X10)R YE - 0801857

Targhetta in plastica con foro, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 45 x 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 500

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • I cartellini autoadesivi EMLP 30 ... sono ideali per la siglatura di tastiere elettriche e spie luminose in pannelli di controllo o armadi elettrici
  • I cartellini sono equivalenti a quelli incisi e hanno un aspetto di alta qualità.
  • Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di PHOENIX CONTACT

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0801857
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG2411 -
Pagina catalogo Pagina 331 (C_3_2019)
GTIN 4046356783088
Peso per pezzo (confezione esclusa) 63,810 g
Numero tariffa doganale 39269092
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi