Cartellino a stecca - EMT (35X46)R - 0801604

Cartellino a stecca, per la serie Axioline F di Phoenix Contact, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 35 x 46 mm, Numero dei cartellini singoli: 500

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Cartellini a stecca EMT ... per la siglatura di diverse guaine di marcatura
  • Grazie allo speciale profilo, i cartellini a stecca EMT ... restano saldamente fissati all'anello dopo l'inserimento
  • Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di PHOENIX CONTACT
  • In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT ... in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0801604
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG2411 -
Pagina catalogo Pagina 342 (C_3_2019)
GTIN 4046356673099
Peso per pezzo (confezione esclusa) 356,000 g
Numero tariffa doganale 39269092
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi